Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

A20Sa2208Lp Disconnect Enclosure With Handle Hover to magnify image or click to enlarge

Armoire de sectionnement à montage mural, type 12

Ces armoires de sectionnement à usage général logent les sectionneurs et disjoncteurs des principales marques, disponibles avec ou sans poignée de porte avec ouverture d'urgence et matériel de poignée fournis par nVent HOFFMAN.

Chaque armoire de sectionnement à poignée de type 12 est fournie avec un ou plusieurs axes pivotants et un support de verrouillage réglable fixé à la porte, une barre de verrouillage du couvercle pour la porte et les instructions d’installation des sectionneurs.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; Type 4, 12, 13 ; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

CSA référence 42186 : Type 12

CSA File No. 42186: Type 12

IEC 60529, IP65

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.