Profilés de fixation pour cadre de porte, DCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilés de fixation pour cadre de porte, DCP
Les profilés de montage sont utilisés pour fixer des accessoires au cadre de la porte, afin de permettre un montage facile et sûr des câbles, gaines, etc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Profilés horizontaux avec perforations 25 mm. S'intègre directement dans le cadre de porte. Pour monter facilement un appareil léger avec des vis CNT05, perforations de 4,5 et 6,5 mm de diamètre.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 20 barres avec accessoires de montage.
- Avantage : les clients peuvent installer des accessoires, des composants électriques et des câbles exactement là où ils souhaitent
- Commentaire : les profilés de montage peuvent être utilisés pour renforcer la porte de l’armoire lorsqu’elle est exposée à de lourdes charges
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.