Bâtis double-porte
Hover to magnify image or click to enlarge
Bâtis double-porte
Le cadre ProLine est l’élément de conception de base qui protège les composants internes de cette armoire modulaire. Le cadre a été conçu pour maintenir une structure carrée solide - une base solide pour l’armoire électrique.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Cadre en acier calibre 12 (2,5 mm), avec coins en acier soudé
- Une conception à profilé laminé ouverte offre une protection totale contre la corrosion de la surface et l’accès à l’assemblage
- Finition laquée en polyester gris clair texturé RAL 7035
- Le cadre comprend un rail DIN standard de 25 mm, avec une alternance de trous rectangulaires et ronds
- Collier à bride sur la porte et les ouvertures latérales pour évacuer la poussière et les débris de l’intérieur de l’armoire
- Tige centrale arrière soudée et traverses pour faciliter le montage dans une ou autre armoire d'une baie; aucune tige centrale avant permettant un accès complet pour le montage d'un sous-panneau
- Les profilés de cadre intégrés supportent tout le poids du sous-panneau de montage (vendu séparément)
- Cadres individuels conçus pour être assemblés dans plusieurs directions avec des kits de jonction
- Provisions pour le montage du sous-panneau, le montage en rack et le montage du système avec grille/rail pour de nombreuses applications personnalisées ; support vertical en option pour un montage dans des baies individuelles vendues séparément
- Des portes et couvercles étanches appropriés sont requis pour préserver une conformité environnementale de type 12 (vendus séparément)
Spécifications
Thickness | 2.66 mm |
Thickness | 12 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.