Pare-gouttes, couvercle amovible à charnière, type 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Pare-gouttes, couvercle amovible à charnière, type 3R
Le couvercle amovible à charnière avec pare-gouttes, type 3R, est un couvercle amovible pour montage et accès faciles avec des verrous cadenassables. Il protège les composants à l’extérieur et dans d’autres applications sujettes à la pluie, au gel, à la neige ou aux égouttements d’eau.
Normes industrielles
Homologué UL 50, 50E ; type 3R ; référence E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R File No. E27567
CEI 60529, IP32
CSA, File 42184: Type 3R
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Haut avec pare-gouttes et côtés sans soudue, avant et arrière
- Charnières amovibles en acier galvanisé avec broches en acier inoxydable
- Provisions pour cadenas sur chaque verrou de tirage
- Trous de montage en relief à l’arrière du boîtier
- Joint le long du haut de la porte
- Pas de débouchures
- Verrous de porte à ouverture rapide
- Les armoires sont peintes sur des surfaces plaquées
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.