Kit pare-gouttes pour armoire de type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit pare-gouttes pour armoire de type 12
Le kit pare-gouttes pour armoire de type 12 protège la porte des gouttes d’eau et de l’accumulation de poussière. Se fixe rapidement et facilement à l’armoire avec des vis en acier inoxydable et des rondelles d’étanchéité (le matériel est fourni). La goupille de charnière en acier inoxydable et les assemblages de blocage de portes en acier inoxydable sont fournis pour remplacer les goupilles de charnière et ensembles de blocage standards de la porte.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Un tube de composé d’étanchéité est fourni avec chaque kit
- Le kit pare-gouttes pour l’armoire type 12 n’est pas conçu pour être utilisé sur les armoires murales deux portes de largeur 1067 mm (42,00 po), 1219 mm (48,00 po), et 1524 mm (60,00 po) de type 12
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.