Thermostat double
Hover to magnify image or click to enlarge
Thermostat double
Deux thermostats en un : le thermostat double contrôle indépendamment les systèmes de chauffage et de climatisation des équipements.
Normes industrielles
cURus; File No. E164102
CSA, référence 215952
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Deux thermostats : un normalement fermé (NC) de couleur rouge, et un normalement ouvert (NO) de couleur bleue dans un seul boîtier
- Grande sélection de températures réglable (32 - 140 °F)
- Élément de capteur thermostatique bimétallique
- Le raccordement est une borne à 4 pôles pour AWG 14 max. (carré de 2,5 mm)
- Clip de montage pour Rail DIN 35 mm
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.