Kit de prises
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de prises
La prise 15 A est montée en usine dans une boîte en acier plaqué à trois côtés. La boîte de la prise se monte sur le côté de la porte équipé d’une charnière dans l’angle inférieur du boîtier. Matériel de montage fourni.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La double prise 15 A est montée en usine dans une boîte en acier plaqué à trois côtés
- La boîte de la prise se monte sur le côté de la porte équipé d’une charnière dans l’angle inférieur du boîtier
- Matériel de montage fourni
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.