Capot anti-poussière
Hover to magnify image or click to enlarge
Capot anti-poussière
Le capot anti-poussière apporte une finition soignée à la base d’un cadre à deux montants, couvrant l’espace entre les rails du cadre. Le capot anti-poussière empéche l'accumilation de la poussière dans cet espace.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le capot anti-poussière apporte une finition soignée à la base d’un cadre à deux montants, couvrant l’écart entre les rails du cadre
- Le capot anti-poussière empêche l'accumulation de la poussière dans cet espace
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.