Tresse de masse, ECFE
Hover to magnify image or click to enlarge
Tresse de masse, ECFE
Cette tresse de mise à la terre est prédécoupée et est pourvue de trous de connexion préperforés, ce qui facilite aussi bien l'approvisionnement que l'installation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour assurer la mise à la masse et l'équipotentialité entre les panneaux, le châssis et les différentes parties de l'armoire.
- Longueur: 300 mm.
- Matériau: Tresse en cuivre électrolytique de 0,15 mm de section.
- Température de travail: Jusqu'à 105ºC.
- Unité de livraison: 10 pièces.
- Instructions de montage: Ajouter un kit de connexion ECF pour fixer la tresse au châssis peint.
Spécifications
Thickness | 0.006 in |
Thickness | 0.15 mm |
Material | Cuivre |
Finish | Tinned |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.