Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Feed-Through Wireway; Feed-Through NEMA Type 12 Wireway; 45-Degree Elbow; 14080; F22WE45; 14270; F44WE45; 15880; F44WE45FG; 14480; F66WE45; 19030; F66WE45FG; 14690; F88WE45 Hover to magnify image or click to enlarge

Coudes à 45° (type ‘traversée’)

Les coudes à 45 degrés sont utilisés avec des chemins de câbles avec courbes à 45 degrés. Se connecte à d’autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d’applications industrielles.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Certifié par l’Association canadienne de normalisation.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gris
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.