Coudes à 90° (type ‘ctraversée’), fibre de verre
Hover to magnify image or click to enlarge
Coudes à 90° (type ‘ctraversée’), fibre de verre
Les coudes à 90 degrés sont utilisés pour les installations à angle droit. Se connecte à d’autres sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications intérieures ou extérieures corrosives ou polluantes
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les coudes à 90 degrés sont utilisés pour les installations à angle droit
- Se connecte à d’autres sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications intérieures ou extérieures corrosives ou polluantes
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Material | Acier |
Color | Gris |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.