Coudes à 90° (type ‘traversée’), galvanisé
Hover to magnify image or click to enlarge
Coudes à 90° (type ‘traversée’), galvanisé
Les coudes à 90 degrés galvanisés sont utilisés pour les installations à angle droit. Tous les côtés peuvent être retiré, conservant la fonction de pose peu importe l'orientation du coude. . La facilité d'installation permet d’installer des fils et câbles le long du chemin de câbles. Aucun tirage des fils ou câbles prévient tout dommages à l’isolation qui se produit souvent dans un système de tirage de câbles. Les côtés sont maintenus ensemble par des vis.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les coudes à 90 degrés galvanisés sont utilisés pour les installations à angle droit
- Tous les côtés peuvent être retiré, conservant la fonction de pose peu importe l'orientation du coude.
- Sa facilité d'installation permet d’installer des fils et câbles le long du chemin de câbles
- Aucun tirage des fils ou des câbles prévient tout dommages à l’isolation qui se produit souvent dans un système de tirage de câbles
- Les côtés sont maintenus ensemble par des vis
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.