Coudes à 90° (type ‘traversée’), peint
Hover to magnify image or click to enlarge
Coudes à 90° (type ‘traversée’), peint
Les coudes à 90 degrés peints ont tous des côtés amovibles, conservant la fonction de pose indépendamment de la manière dont le coude est orienté. La facilité d'installation permet d’installer des fils et câbles le long du chemin de câbles. Aucun tirage des fils ou câbles prévient tout dommages à l’isolation qui se produit souvent dans un système de tirage de câbles. Les côtés sont maintenus ensemble par des vis.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les coudes à 90 degrés peints ont tous des côtés amovibles, conservant la fonction de pose indépendamment de la manière dont le coude est orienté
- Sa facilité d'installation permet d’installer des fils et câbles le long du chemin de câbles
- Aucun tirage des fils ou des câbles prévient tout dommages à l’isolation qui se produit souvent dans un système de tirage de câbles
- Les côtés sont maintenus ensemble par des vis
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.