Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F2290EOUT_ElbowOutsideOpening, Commercial > Cable and Wire Management > Lay-In Wireway > Lay-In NEMA Type 1 Painted Flat-cover Wireway, 90-Degree Elbow - Outside Opening; F2290EOUT, F4490EOUT, F6690EOUT, F8890EOUT, F101090EOUT, F121290EOUT. Hover to magnify image or click to enlarge

Coude à 90°, ouverture extérieure

Les coudes à 90 degrés peints avec ouverture extérieure sont utilisés sur des chemins de câbles avec des courbes à 90 degrés. Couvercles supérieurs, inférieurs et extérieurs amovibles. La facilité d'installation permet d’installer des fils et câbles le long du chemin de câbles. Aucun tirage des fils ou câbles prévient tout dommages à l’isolation qui se produit souvent dans un système de tirage de câbles.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gris
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.