Electric Heaters, DAH
Hover to magnify image or click to enlarge
Electric Heaters, DAH
Protect mechanical, electrical and electronic equipment from low temperatures, condensation and corrosion with this thermostatically controlled, fan-driven heater that maintains a stable enclosure temperature. Fan draws cool air from the bottom of the enclosure and passes this air across the thermostat and heating element before being released into enclosure cavity. Heated air is discharged through the top of the heater unit.
Normes industrielles
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Thermostat range adjustable from 0 F to 100 F (-18 C to 38 C)
- Four 10-32 x self-tapping screws are included with each heater
- Ball bearing fan
- Terminal strip with clamp connector that accepts both solid and stranded wire
Spécifications
Material | Aluminium |
Finish | Poli |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.