Chauffages électriques
Hover to magnify image or click to enlarge
Chauffages électriques
Protégez les équipements mécaniques, électriques et électroniques contre les basses températures, la condensation et la corrosion grâce à ce système de chauffage à ventilateur contrôlé par thermostat qui maintient une température stable dans l’armoire. Le ventilateur aspire l’air froid au bas de l’armoire, le fait passer par le thermostat et l’élément chauffant avant de le renvoyer dans l’armoire. L’air chauffé est évacué par le haut de l’unité de chauffage.
Normes industrielles
Composant UL 508A reconnu; Référence E61997
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Thermostat réglable de 0 °F à 100 °F (-18 °C à 38 °C)
- Quatre vis autotaraudeuses 10-32 sont incluses avec chaque radiateur
- Ventilateur avec roulement à billes
- Borniers avec connecteurs à bride pour fils solides et toronnés
Spécifications
Material | Aluminium |
Finish | Poli |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.