Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Ppro-30 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Dispositif de verrouillage électrique avec blocage de sécurité

Fournit un verrouillage de sécurité interne positif sur les armoires électriques lorsque l’équipement est sous tension. Les numéros de référence AE K115, AE K230 et AE K460 sont utilisés avec les mécanismes de verrouillage de porte standard HOFFMAN. Lorsqu’ils sont sous tension, ces verrouillages bloquent la rotation de la poignée de la porte Le dispositif de verrouillage est compatible avec des poignées installées dans le sens horaire ou anti-horaire dans les armoires suivantes : 1. Toutes les armoires à deux portes de type 4 et 12, 2. Tous types d’armoires 4X avec loquet 3 points, 3. Les armoires autoportantes de type 12, 4. Toutes les armoires porte simple de type 12 avec kits de verrou installés, 4. Boîtiers de jonction de plus grandes dimensions, 5. Les armoires de type 1 et les grandes armoires de type 1. Les dispositifs de verrouillage mentionnés ci-dessus s’adaptent également à la plupart des armoires et boîtiers personnalisés HOFFMAN dotés de portes ou de couvercles à charnière similaires aux portes ou couvercles des armoires précédentes.

Les verrouillages s’adapteront également à la plupart des armoires personnalisées HOFFMAN avec des mécanismes de verrou de porte similaires aux mécanismes utilisés sur les armoires précédentes. Les dispositifs de verrouillage électrique non-NDH ne s’adapteront pas aux boîtiers Concept ou aux armoires Bulletin A25 et A26. Les dispositifs de verrouillage ne sont pas conçus pour être utilisés à la place du verrou de porte ou de couvercle standard. Les numéros de référence AE K115NDH, AE K230NDH et AE K460NDH sont conçus pour être utilisés sur certaines armoires et boîtiers HOFFMAN qui disposent uniquement d’un verrouillage extérieur. Lorsqu’ils sont sous tension, ces verrouillages empêcheront l’ouverture de la porte de l’armoire. Ils se posent sur la porte ou le couvercle des armoires suivantes : 1. Armoires à une porte de type 4 et 4X, 2. Armoires à deux portes de type 4 et 4X, 3. Armoires à une porte de type 12, 4. Boîtiers de jonction de plus grandes dimensions, 5. Armoires type 1 et grandes armoires type 1

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Composant reconnu UL

Certification CSA

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.