Hygrotherme électronique
Hover to magnify image or click to enlarge
Hygrotherme électronique
L’hygrotherme électronique détecte la température ambiante et l’humidité relative de l’air et régle un dispostif connecté pour maintenir les réglages de la température et d’humidité.
Normes industrielles
cURus; File No. E164102
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Réglage de la température (32-140 °F) et de l’humidité (50 % à 90 % d’humidité relative)
- Pouvoir de coupure élevé
- Affichage optique des fonctions (DEL) de chaque commande
- Clip de montage pour Rail DIN 35 mm
- Contact à deux directions (relais)
- Le raccordement est un bornier à 5 pôles pour AWG 14 max. (carré de 2,5 mm) ; couple de serrage de 0,5 Nm (4,4 po-lbs) maximum
- Boîtier en plastique UL94V-0
- Montage vertical
- Tensions de fonctionnement de 100 à 240 V CA avec une capacité de commutation maximale de 10 A (charge résistive) / 1,6 A (charge inductive) à 240 V CA
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.