Grilles d’évacuation et filtres de rechange
Hover to magnify image or click to enlarge
Grilles d’évacuation et filtres de rechange
Grille d’évacuation en acier inoxydable et filtre facilement amovibles pour l’ensemble de ventilateur Hoffman.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Située du côté de l’évacuation d’air d’une armoire utilisant l’ensemble de ventilateur ADB275
- La grille en acier inoxydable poli est ouverte à 65 % et offre une faible résistance au débit d’air
- Le filtre en aluminium extrudé (inclus avec chaque grille) peut être facilement démonté et nettoyé depuis l’extérieur de l’armoire
- Le matériel de montage est fourni
Spécifications
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.