Boîtiers à boutons-poussoirs extra-profonds, type 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers à boutons-poussoirs extra-profonds, type 4
Boîtiers plus profonds à boutons-poussoirs conçus pour loger des boutons-poussoirs et des commutateurs de 30,5 mm et 22,5 mm, dotés de vis en acier inoxydable et d’un joint en polyuréthane haute performance pour conformité à la norme de protection environnementale de type 4. La profondeur supplémentaire loge des blocs de contact à bouton-poussoir supplémentaires.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP66
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Filetage pour vis captives de couvercle en acier inoxydable dans des alvéoles étanches
- Mise à la terre sur le boîtier
- Provision d’une liaison équipotentielle sur le couvercle
- Joint en polyuréthane haute performance
- Trous de boutons-poussoirs à 4 positions perçés en usine
- Les boîtiers de 152 x 102 x 127 mm (6,00 x 4,00 x 5,00 po) et de dimensions supérieures ont une charnière amovible interne pour maintenir le couvercle ouvert pendant le câblage, tout en permettant un retrait immédiat
- Diamètres des trous 30,5 mm ou 22,5 mm
- Supports de montage mural externes
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.