Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Mild Steel > Junction Boxes > Pushbutton Enclosures; E1PBX4; E2PBX4; E3PBX4; E4PBX4; E1PBXM4; E2PBXM4; E3PBXM4; E4PBXM4 Hover to magnify image or click to enlarge

Boîtiers à boutons-poussoirs extra-profonds, type 4

Boîtiers plus profonds à boutons-poussoirs conçus pour loger des boutons-poussoirs et des commutateurs de 30,5 mm et 22,5 mm, dotés de vis en acier inoxydable et d’un joint en polyuréthane haute performance pour conformité à la norme de protection environnementale de type 4. La profondeur supplémentaire loge des blocs de contact à bouton-poussoir supplémentaires.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 4, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

CEI 60529, IP66

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gris
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.