Boîtiers à boutons-poussoirs extra larges, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers à boutons-poussoirs extra larges, type 12
Les boîtiers plus larges avec panneaux pour boutons poussoirs sont conçues pour recevoir des boutons poussoirs et des commutateurs de 30,5 mm et 22,5 mm avec des trous centre-centre de 2,50 po. (64 mm)
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
CSA référence 42186 : Type 12
CSA File Number 42186: Type 12
IEC 60529, IP65
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Filetage pour vis de couvercle captives dans des trous scellés
- Charnière piano
- Trous de boutons-poussoirs à 4 positions perçés en usine
- Joint résistant à l’huile
- Panneau amovible calibre 14 inclus, soutenus par des écrous à souder
- Provision d’une liaison équipotentielle sur le couvercle
- Supports de montage externes soudés pour une installation facile
- Diamètres des trous 30,5 mm ou 22,5 mm
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.