Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Fan Backets; 2 inch; 2-inch; 3 inch; 3-inch; 4 inch; 4-inch; 6 inch; 6-inch; 10 inch; 10-inch; 17396; ABRKT3; 17397; ABRKT2; 71300; ABRKT4; 71310; ABRKT6; 71320; ABRKT10 Hover to magnify image or click to enlarge

Supports pour ventilateurs axiaux Compact

Conçus pour monter facilement des ventilateurs axiaux Compact sur des panneaux d’armoire. Les supports peuvent être utilisés pour la circulation générale de l’air ou pour diriger l’air vers des zones problématiques.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Aluminium
Finish Peinture poudre structurée
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.