Cordons de ventilateur avec thermostat InLine
Hover to magnify image or click to enlarge
Cordons de ventilateur avec thermostat InLine
À utiliser pour alimenter les ventilateurs axiaux Compact à 120 V c.a.; remplace le cordon d’alimentation fourni. Le cordon du ventilateur comprend un thermostat InLine. Le ou les ventilateurs se mettent en marche lorsque le thermostat InLine atteint 86 °F (30 °C). Le ou les ventilateurs ne fonctionnent que lorsque la température est supérieure à 86 °F (30 °C). À utiliser uniquement avec des ventilateurs 110 à 120 V c.a. équipés de cordons d’alimentation. Un ou deux ventilateurs peuvent être utilisés avec un cordon d’alimentation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- À utiliser pour alimenter les ventilateurs de climatisation Compact 120 V c.a. ; remplace le cordon d’alimentation fourni
- Le cordon alimente automatiquement jusqu’à deux ventilateurs
- Le ou les ventilateurs se mettent en marche lorsque le thermostat InLine atteint 86 °F (30 °C) et s'éteint lorsqu'il atteint 75 °F (24 °C).
- À utiliser uniquement avec des ventilateurs 110 à 120 V c.a. équipés de cordons d’alimentation
- Un ou deux ventilateurs peuvent être utilisés avec un cordon d’alimentation
- Le cordon du ventilateur comprend un thermostat InLine
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.