Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Fan Finger guard grilles; 4-inch 4 inch; 6-inch 6 inch; DWS1; 14377 AFLTR4LD; 17424 AFLTR6LD Hover to magnify image or click to enlarge

Kit de filtre de ventilateur et protège-doigts

Kit de grille et filtre basse densité qui peut également être utilisé comme aérateur. Le filtre est amovible et peut être nettoyé et réutilisé. Matériel de montage inclus.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Noir
Material Polyamide
Finish Lisse et mate
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.