Système de gestion de fibre optique
Hover to magnify image or click to enlarge
Système de gestion de fibre optique
Les systèmes de gestion de fibre optique se fixent à l’intérieur du boîtier et maintiennent les courbures appropriées lors de l’acheminement des câbles. Comprend des vis de montage M5 filetées. Des fentes sont fournies sur la bride pour les serre-câbles en Velcro®. Velcro est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les systèmes de gestion de câbles de fibre optique se fixent à l’intérieur du boîtier et maintiennent les courbures appropriées lors de l’acheminement des câbles
- Comprend des vis de montage M5 filetées
- Des fentes sont fournies sur la bride pour les serre-câbles en Velcro®
- Velcro est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.