Armoire de sectionnement en fibre de verre, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoire de sectionnement en fibre de verre, type 4X
Pour une protection par sectionnement efficace et économique dans les environnements les plus corrosifs, ces boîtiers assurent une fermeture sécuritaire des portes grâce à l’utilisation de verrous quart de tour à fentes en acier inoxydable de type 304. Chaque armoire de sectionnement en fibre de verre, type 4X, est fourni avec un support fixé la porte de sectionnement pour le verrouillage. Les instructions pour l'installation de la poignée de sectionneur (poignée non incluse) sont aussi fournies.
Normes industrielles
Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Conformes aux normes NEMA type 3RX
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le matériau renforcé de fibres de verre présente d’excellentes qualités de résistance à la température et aux produits chimiques, ainsi que des propriétés physiques exceptionnelles
- Les raccords sont scellés; pas de trous ni de débouchures
- Un joint de mousse continu assure l’étanchéité à l’eau et aux poussières
- Les matériaux en fibre de verre sont faciles à percer, limer ou scier
- Les charnières sont en polyester renforcé de fibre de verre
- Les portes sont sécurisées par des verrous quart de tour à fente en acier inoxydable de type 304
- Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Colliers à goujons en acier cuivré pour le montage de kits de panneaux et borniers en option
- Trous prévus sur l’armoire pour le montage de la poignée et du mécanisme de commande du dispositif de sectionnement ; poignée de sectionneur non incluse.
- Provision de mise à la terre interne pour les verrous quart de tour
Spécifications
Material | Acier |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.