Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Wp2539 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Chemin de câbles en fibre de verre NEMA type 12 et 3R

Le chemin de câbles en fibre de verre NEMA, type 12 et 3R est utilisé pour protéger les fils et câbles ainsi que leurs jonctions et leurs raccordements. Il résiste aux températures et aux produits chimiques et est conçu pour les applications intérieures ou extérieures corrosives ou polluantes.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Conforme à l’essai de choc au froid UL pour des températures jusqu’à -35 °C

Meets UL cold impact test for temperatures to -35 C

CEI 60529, IP55

IEC 60529, IP55

Recognized by National Electric Code for indoor and outdoor applications

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Material Acier
Color Gris
Finish Lisse et mate
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.