Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINE G2 Filler Panel Kit; PFPK77LR; PFPK78LR; PFPK78C; PFPK147LR; PFPK148C; PFPK167LR; PFPK168LR; PFPK168C; PFPK187LR; PFPK188LR; PFPK188C; PFPK208LR; PFPK208C; PFPK227LR; PFPK228LR; PFPK228C Hover to magnify image or click to enlarge

Kit de plaques d´obturation

Utilisé lors du montage de cadre pivotant à usage intensif ProLine dans des cadres de 700 à 800 mm de largeur. Le panneau de fermeture occupe l’espace supplémentaire entre le cadre et le cadre pivotant. Comprend une poignée et tout le matériel de montage du cadre pivotant.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.9 mm
Thickness 14 ga
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.