Ventilateurs d'armoire avec filtre
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilateurs d'armoire avec filtre
Ces ventilateurs d'armoire avec filtre sont des systèmes de ventilation à volume élevé nécessitant un espace d’armoire minimal. Les supports de montage amovibles permettent un motage des ventilateurs à l’intérieur ou à l’extérieur, et utilisés pour l’aspiration ou l’évacuation
Normes industrielles
Moteur certifié UL
Moteur certifié CSA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Protection d’entrée
- Protection de sortie
- Cordon d’alimentation
- 5-15 fiche disponible sur les numéros de catalogue se terminant par « M » uniquement
- Moteurs à roulements à billes lubrifiés en permanence
- 100 % de tests fonctionnels
- 115 V c.a.
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.