Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P19SH8_FS66S_FixedShelf_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Fixed Shelf

Fixed Shelves mount to the front and back rack angles. The shelf is adjustable with 12 gauge steel supports. Adjustable to fit multiple-depth enclosures or rack angle placements. Load rating is 150 lb. (68 kg). Rack accessories that are shorter than the enclosure depth can be mounted to rack angles or frame accessory brackets attached to grid straps. Order these items separately.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Spécifications

Thickness 1.9 mm
Thickness 14 ga
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.