Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F44WFFFG_FTWWFib_FlxFit, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-through Wireway > Fiberglass Feed-through Type 12 and 3R Wireway, Flexible Fitting, F44WFFFG, F66WFFFG Hover to magnify image or click to enlarge

Raccord flexible, fibre de verre (type ‘câbles d’alimentation’)

Les raccords flexibles en fibre de verre sont utilisés pour protéger un parcours de chemin de câbles contre les chocs et vibrations ou compenser un mauvais alignement. Utilisé lorsqu’un angle différent est requis (mais ne doit pas dépasser 90 degrés). Permet le mouvement d’une machine ou d’un poste de contrôle raccordé au parcours du chemin de câbles. Soufflet en Hypalon avec brides en acier. Se connecte à d’autres sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications intérieures ou extérieures corrosives ou polluantes

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Caoutchouc
Finish Peinture poudre structurée
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.