Cadre de porte à montage encastré pour boîte de tirage
Hover to magnify image or click to enlarge
Cadre de porte à montage encastré pour boîte de tirage
Les cadres de porte à montage encastré sont utilisés dans les boîtes de tirage avec couvercle à vis pour les installations de boîtiers de téléphone, dans les systèmes de câblage et de signaux de communication, ou comme boîtes de jonction ou boîtes de tirage et de commutation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Charnière piano sur la porte
- Verrou robuste à glissière composite noir
- Le kit de verrouillage anti-vandalisme en option comprend une serrure cylindrique, des vis captives et un embout de tournevis spécial
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.