Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Modular Enclosure Systems > PROLINE Internal Components > PROLINE Shelves, Rails and Lighting Packages; PFSH64; PFSH65; PFSH66; PFSH68; PFSH69; PFSH75; PFSH76; PFSH78; PFSH84; PFSH85; PFSH86; PFSH88; PFSH89; PFSH104; PFSH105; PFSH106; PFSH108 Hover to magnify image or click to enlarge

Frame Shelf

Vented Frame Shelf mounts to the vertical hole pattern on a frame and provides a stationary surface for equipment. Vented shelf allows for passive cooling of equipment.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.52 mm
Thickness 16 ga
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.