Étagère
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère
L’étagère de châssis ventilée se monte sur le modèle de trou vertical d’un châssis et fournit une surface fixe pour l’équipement. L’étagère ventilée permet un refroidissement passif de l’équipement.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier de calibre 16 (1,5 mm)
- Peinture en poudre polyester RAL 7035, gris clair texturé
Spécifications
Thickness | 1.52 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.