Support d’attache de châssis
Hover to magnify image or click to enlarge
Support d’attache de châssis
Le support d’attache de châssis ProLine VELCRO® fournit un moyen facile de fixer et de regrouper les câbles à l’aide de n’importe quel orifice rectangulaire du cadre. Le support peut être positionné parallèlement ou perpendiculairement au châssis et aucun outil n’est requis pour son installation : poussez dans n’importe quel trou et tournez pour fixer. Le rayon de courbure approprié est facilement maintenu grâce à l’attache Velcro flexible. Il permet une installation initiale et future facile de câbles. Le support est fabriqué en plastique durable. L’attache et le support sont noirs. Veuillez noter que VELCRO® est une marque commerciale de VELCRO® Industries B.V.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le support d’attache fournit un moyen facile de fixer et de regrouper les câbles à l’aide de n’importe quel trou rectangulaire du châssis
- Le support peut être positionné parallèlement ou perpendiculairement au châssis et aucun outil n’est requis pour son installation : poussez dans n’importe quel trou et tournez pour fixer
- Le rayon de courbure approprié est facilement maintenu grâce à l’attache Velcro flexible. Il permet une installation initiale et future facile de câbles
- Le support est fabriqué en plastique durable. L’attache et le support sont noirs
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.