Autoportantes, type 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Autoportantes, type 1
Les armoires autoportantes, type 1, constituent un moyen économique de protéger les équipements et les employés dans des applications ne nécessitant pas une protection environnementale importante
Normes industrielles
Homologué UL508A; Type 1; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 40; Type 1; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 1
IEC 60529 IP30
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’arrière de l’armoire est de calibre 12 pour une rigidité accrue
- Base de levage intégrale de 4po en acier #10
- Hauteurs de 48 po à 84 po. Hauteur utile à l’intérieur de 4po de moins que la hauteur nominale.
- Anneaux de levage de robustes, calibre #7
- Portes encastrées
- Verrou à 3 points avec poignée robuste
- Dispositif de cadenassage sur la poignée
- Les trous pré-percés dans la base de levage permettent une fonction de boulonnage
- Portes facilement réversibles sur les modèles à porte simple
- Portes se chevauchant sans montant central sur les modèles à deux portes
- Provision de liaison sur chaque porte
- Goujons inclus pour le montage des panneaux en option sur les boulons filetés
- En option, montage angulaire en rack sur le haut et le bas des brides avant
- Couvercles arrière amovibles
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.