Autoportantes, type 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Autoportantes, type 4
Ces armoires sont idéales pour le montage d’équipements sur panneaux ou racks dans des applications intérieures ou extérieures pour la protection des contrôles et des instruments contre les environnements humides et non corrosifs.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
CSA, référence 42186, type 4, 12
CSA, File No. 42186, Type 4, 12
E.I.A. RS310D
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Armoire entièrement soudée; ni trous ni débouchures
- Profilés de montage internes soudés horizontalement en haut, en bas et au centre
- Les panneaux et les cornières de montage en rack peuvent être montés n’importe où le long des profilés
- La bride autour des trois côtés de la porte et le long de l’ouverture de l’armoire est à l'épreuve des liquides et des contaminants
- Les brides de porte en acier inoxydable assurent l’étanchéité à l’eau
- Moraillon et broche fournis pour le cadenassage
- Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Les anneaux de levage facilitent la manutention
- Joint de porte résistant à l’huile
- Provision de collage sur la porte
- Possibilité de montage d’un luminaire fluorescent
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.