Glissière de support, L
Hover to magnify image or click to enlarge
Glissière de support, L
Ces profilés doivent être utilisés pour soutenir de l'équipement lourd et pour soulager les forces s'exerçant sur les supports de profilés 19''.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour soutenir les composants lourds qui sont uniquement fixés par l'avant. Se monte entre deux profils 19'. Version avec 2 vis de montage par profil, et version encliquetable.
- Matériau: Acier zingué. Version encliquetable: 1,5 mm et version vissée 3 mm.
- Unité de livraison: 1 kit de support avec son matériel de montage.
- Avantage : le poids appliquée sur les supports de profilés de 19 po par l’équipement lourd est diminuée, créant une méthode de montage plus fiable
- Commentaire : les profilés de support sont disponibles en deux versions avec des capacités de chargement différentes : Version encliquetable jusqu’à 500 N (112) et version vissée jusqu’à 1000 N (225)
Spécifications
Thickness | 3 mm |
Thickness | 11 ga |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.