Armoire autoportante à simple et double accès FS66S, type 4X
Ces armoires sont utilisées dans des environnements industriels difficiles pour le montage de composants importants tels que des démarreurs de moteur, des variateurs, des contacteurs et des API, ainsi qu’une large gamme d’autres équipements électriques. Un système de rails intérieurs modulaire (ProLine) offre une large gamme d’options de montage. Que votre application nécessite un montage en rack, en panneau ou en réseau, une combinaison de composants ProLine peut fournir la meilleure solution de montage d'équipements Les armoires FS66S sont largement utilisées dans le pétrole et le gaz, l’eau/les eaux usées, la pétrochimie et les centrales électriques et offrent une solution parfaite pour les applications DCS extérieures.
Quatre modèles sont disponibles pour offrir un maximum de flexibilité. Armoires à accès unique une porte (porte simple à l’avant) ; armoires à accès double une porte (porte simple à l’avant et à l’arrière); armoires à accès unique deux portes (portes fermées sur un poteau central amovible) ; et armoires à accès double deux portes (portes fermées sur un poteau central amovible à l’avant et à l’arrière). Each style is also offered in 304 or 316L stainless steel, and can be manufactured as standard duty (14 gauge) and heavy duty (12 gauge).
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; Fichier N°
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No.
E61997
CEI 60529, IP66,
E.I.A. RS-310-D
IEC 60529, IP66,
IEC 62208
Meets NEMA Type 3RX requirements
Fonctions
- Système de montage interne en grille et compatible avec le cadre ProLine pour une installation facile et rapide du panneau
- Armoire avec équipement pour supporter une charge de 500 kg (1102 lb) pour charge standard répartie uniformément et 1 000 kg (2205 lb) pour charge lourde répartie uniformément
- Conception monobloc avec soudures entièrement lisses
- Armoires à deux portes munies d’un montant central amovible pour faciliter l’installation des panneaux
- Anneaux de levage résistants en acier inoxydable
- Heavy-duty three-point latching mechanism operated by 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle
- Un joint de mousse sans soudure assure l’étanchéité à l’eau et à la poussière
- La gorge de la bride achemine les liquides et les contaminants loin de l’ouverture de la porte et de l’équipement installé
- Charnières invisibles amovibles
- Socle intégré permettant une entrée de câble flexible
- La plaque d’obturation en bas offre des options d’entrée de câble
- Les panneaux arrière peints ou galvanisés peuvent être montés à l’arrière dans des armoires à accès unique et dos à dos dans des armoires à double accès
- Provision de collage sur la porte
- Le verrou à trois points et l'étanchéité offrent une protection de pointe contre la poussière, l’huile et l’eau
Spécifications
Finish | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.