Panneaux de montage
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneaux de montage
Les sous-panneaux ProLine sont conçus pour offrir une profondeur et des dimensions de panneau maximales et se montent facilement. Les sous-panneaux se montent sur le cadre via des blocs à glissières en nylon qui soutiennent tout le poids.
Additional Mounting Hardware (catalog number PMKPF) is available for applications requiring more support in the center or bottom of the subpanel. Nécessaire si l’armoire risque de basculer durant le transport ou si le panneau n’est pas installé au fond de l’armoire sur des blocs mobiles In addition, 3-row grid straps are required for installation unless the panel is in the rearmost position.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Tout le matériel de montage est inclus
- Les sous-panneaux ont des brides sur tous les côtés
- Les sous-panneaux peuvent être montés à presque toutes les profondeurs par incréments de 25 mm
- Les panneaux installés dans la position la plus reculée dans des armoires jointes (regroupées) offrent une surface de montage continue sans nécessiter de panneaux de jonction.
- Le matériel de montage se fixe sur le dessus ou sur les côtés du cadre
- Les sous-panneaux sont de calibre 12 (2,5 mm) ; les sous-panneaux pour double baie sont de calibre 11 3,0 mm pour tous les cadres de 1400mm ou plus..
- Les sous-panneaux sont disponibles en standard avec une finition peinture blanche ou conductrice.
- Additional Mounting Hardware (PMKPF) for securing panel to frame in the center of the subpanel is sold separately
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.