Climatiseur de toit, indoor Genesis
Les climatiseurs d’intérieur Genesis à montage supérieure sont conçus pour être montés sur le dessus des armoires. Les capots extérieurs sont fabriqués en acier à faible teneur en carbone et avec peu de fixations visibles pour résister aux environnements industriels difficiles. Ils comprennent un filtre à mailles d’aluminium réutilisable et nettoyable qui protège les bobines pour des performances de climatisation optimales. Les climatiseurs d’intérieur standard comprennent un thermostat électromécanique, un parasurtenseur et un système de gestion de condensation sur les modèles MHB11.
Normes industrielles
Reconnu UR/cUR
UR/cUR Recognized
Homologué UR/cUR sur certains modèles, tableaux de données de références des performance
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Fonctions
- Réfrigérant R134a et R407c
- Modèles pour entrée d’alimentation V c.a. monophasée à 115, 230 et 460
- Température de service: 50 °F/10 °C à 125 °F/52 °C
- Thermostat mécanique fiable situé derrière le filtre de l’unité
- Compresseur à piston robuste
- Chaque unité a fait l’objet d’un test fonctionnel avant l’expédition
- Matériel de montage, joints et manuel d’instructions fournis avec l’unité
Spécifications
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7042 |
Color | Traffic Gray |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.