Gland Plate 12 Gauge for Free-Stand Type 4 and 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Gland Plate 12 Gauge for Free-Stand Type 4 and 12
Gland Plate for Free-Stand, Type 4 and 12, 12 Gauge is designed for use with 10 gauge and 12 gauge enclosures. It provides a removable cable egress and entry plate while maintaining UL/NEMA integrity of the enclosure. Gasket with pressure-sensitive adhesive is included to be applied after desired modifications are completed.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Maintains UL/NEMA Type 4 and Type 12 if properly installed in an nVent HOFFMAN enclosure
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.