Gland Plate 12 Gauge Type 4 and 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Gland Plate 12 Gauge Type 4 and 12
La plaque d’obturation, type 4 et type 12, fournit une plaque d’entrée et sortie de câbles amovible tout en préservant l'indice de protection de l’armoire UL Type 4 et Type 12. Installation facile par découpure d’une ouverture rectangulaire dans l’armoire et montage avec le kit de matériel inclus.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conforme à la norme UL/NEMA type 4 et type 12 lors d’une installation conforme dans une armoire nVent HOFFMAN
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.