Système de barre de mise à la terre
Hover to magnify image or click to enlarge
Système de barre de mise à la terre
Les barres de mise à la terre et les supports de montage isolés sont disponibles en trois dimensions. Les barres comprennent des trous taraudés M6 et M5 pour fournir un point commun pour les équipements de mise à la terre. Convient pour toutes les armoires à montage vertical. Voir le tableau pour le montage horizontal.
Normes industrielles
UL Component Recognized; File No. E61997
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les barres sont en cuivre galvanisé avec des trous taraudés M6 et M5 ; le support de montage est isolé
- S’adapte à toutes les armoires à montage vertical; pour le montage en profondeur, une longueur de 200 mm convient pour un cadre d’une profondeur de 400 mm, 400 mm convient pour 600 mm, et 600 mm convient pour 800 mm
- Matériel de montage et fixations M5, M6 pour la mise à la terre inclus
Spécifications
Thickness | 0.25 in |
Thickness | 6.4 mm |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.