Handles Concept
Hover to magnify image or click to enlarge
Handles Concept
Handles replace the standard slotted insert on all Concept wall-mount enclosures.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- A zinc die-cast key lock handle (CWHK) is available for applications requiring quick access and security
- A padlocking handle (CWHPTO), also zinc die-cast, accommodates a padlock with up to a 5/16-in. locking bar
- Each latch system can be converted from clockwise to counter-clockwise opening
- Kit includes handle, sealing washer, wave washer, instruction manual and keys if handle is lockable
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.