Étriers
Hover to magnify image or click to enlarge
Étriers
Les supports de supension sont utilisés pour consolider un chemin de câbles. Le support de suspension est normalement fixée à une poutre ou un plafond suspendu, tandis que le support de montage peut être utilisé pour les installations murales, au sol ou au plafond. Les supports de suspension sont traités avec de la peinture sur les surfaces plaquées.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les supports sont utilisés pour consolider un parcours de chemin de câbles.
- Le dispositif de suspension est normalement fixé à une poutre ou un plafond suspendu, tandis que le support peut être utilisé pour les installations murales, au sol ou au plafond
- Les supports sont traitées avec de la peinture sur les surfaces plaquées
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.