Heavy Duty Panel Support for Free-Stand Enclosure
Hover to magnify image or click to enlarge
Heavy Duty Panel Support for Free-Stand Enclosure
Pairs of Heavy Duty Panel Supports are used to mount panels when heavy equipment is installed on the panels. They extend to the bottom of the enclosure to provide additional support. Adjustable mounting studs allow mounting of different height panels or a combination of panels. Heavy Duty Panel Supports are used in place of the individual panel supports furnished with panels.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Each kit has two full-length heavy duty panel supports
- Use mounting hardware furnished with panels
Spécifications
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | Blanc |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.