Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

A72FSHDPS_HeavyDutyPanelSupports_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Heavy Duty Panel Support for Free-Stand Enclosure

Pairs of Heavy Duty Panel Supports are used to mount panels when heavy equipment is installed on the panels. They extend to the bottom of the enclosure to provide additional support. Adjustable mounting studs allow mounting of different height panels or a combination of panels. Heavy Duty Panel Supports are used in place of the individual panel supports furnished with panels.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Blanc
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.