Filtres pour ventilateur à fixation latérale HF
Hover to magnify image or click to enlarge
Filtres pour ventilateur à fixation latérale HF
Les filtres pour ventilateur à fixation latérale HF s’installent rapidement dans l’armoire avec une conception Click-Fit ; aucun outil ou vis nécessaire. Les grilles s’ouvrent d’une simple pression du doigt pour un remplacement facile du filtre.
Normes industrielles
UL/cUL Listed; File No. E482010
IP54 option standard sur tous les modèles sauf HF13
EAC
Type 12 standard on all models
IP54 standard option on all models except HF13
IP55 standard option on all models except HF04
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La conception Click-Fit s’installe rapidement dans la paroi de l’armoire ; aucun outil ou vis n’est nécessaire
- Ouverture d’une simple pression du doigt pour un remplacement facile du filtre
- Fixation latérale sur l’armoire
- Option de débit d’air inversé sur HF13 modèles disponibles pour aspirer/expulser l’air à une pression statique accrue
- Le joint en corde standard fournit une étanchéité appropriée à l’armoire
- Dimensions de découpures similaires à celles des autres fabricants de filtres pour ventilateur
- Bornier de raccordement
- Thermostat disponible en option pour économiser l’énergie et prolonger la durée de service
- La grille à charnière reste attachée après l’ouverture
- Dimension de 4 po (102 mm) à 13 po (325 mm)
- Débit d’air libre de 21 CFM (36 m3/h) à 484 CFM (822 m3/h)
- Durée de service de 40 000 à 100 000 heures
- Températures de service de -4 °F/-20 °C à 149 °F/65 °C
Spécifications
Material | Polyamide |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.